Asennuksen tehostaminen on helpompaa kuin koskaan!
Asennuksen tehostaminen on helpompaa kuin koskaan!
Automaatio ja laitteisto tarvitsevat paljon virtaa. Asennuskonseptien muuttuessa yhä edistyneemmiksi kenttälaitteiden määrä kasvaa ja komponentteja, kuten IO-moduuleja, antureita, käyttölaitteita, kameroita ja salamalaitteita, käytetään kaikkialla. Industry 4.0:n ja IIoT:n vaikutukset lisäävät prosessinohjauksen ja palautteen tarvetta. Myös mekaniikka on siirtymässä paineilmasta sähköön, mikä lisää sähkön tarvetta kentällä. Energian siirtämiseen virtaa tarvitseviin sovelluksiin tarvitaan yksinkertaisia ratkaisuja. Tähän tarkoitukseen Murrelektronikin vakioidut virtaliittimet sopivat erinomaisesti.
Miksi Murrelektronikin virtaliittimet ovat oikea ratkaisu?
- Pienikokoiset kokoonpanot ja suuri kapasiteetti
- Esiasennetut liittimet, täysin testattuja johdotusvirheiden välttämiseksi.
- Teollisuustandardin mukaiset liittimet, jotka on koodattu sovelluksen jännitteelle turvallisten ja virheettömien asennusten edistämiseksi
- Laaja tuotevalikoima, jossa on paljon kaapelivaipan väri- ja materiaalivaihtoehtoja.
- Paljon määritysmahdollisuuksia sekä liitin- ja kaapelipituuksia ja johtokokoja.
- Maailmanlaajuiset hyväksynnät globaaliin käyttöön.
- Tukevat ja oikein kiristettynä IP67-luokituksen mukaiset liitännät pitävät kosteuden, pölyn ja lian ulkopuolella
Murrelektronikin virtaliittimet ovat osa kokonaisjärjestelmää. Ne ovat täysin yhteensopivia kenttäväylämoduulien, virtalähteiden ja automaatiokomponenttien kanssa.
Murrelektronikin virtaliittimet – ratkaisumme
M12-virtaliittimet – pieni koko, suuri kapasiteetti
Murrelektronikin M12-virtaliittimet ovat pienikokoisia, mutta niillä on suuri energiansiirtokapasiteetti. Ne muodostavat turvallisen pistoliitännän lineaarisiin käyttöihin, askelmoottoreihin ja kenttäväylämoduulien virransyöttöihin. Tuotteet ovat oikea ratkaisu tarvittaessa suurta tehotiheyttä pienessä koossa.
- Teollisuusstandardin IEC 61076-2-111 mukaan koodatut liitännät
- L-koodattu tasavirtasovelluksiin, 63 V / 16 A per nasta
- T-koodattu tasavirtasovelluksiin, 63 V / 12 A per nasta
- S- ja K-koodattu vaihtovirtasovelluksiin, 630 V / 12 A per nasta
- UL-hyväksytyt virtakaapelikokoonpanot teollisuuskoneisiin (PVVA – UL 2237)
- IP67-luokitus
- Halogeeniton PUR-valukuori
- Sopii käytettäväksi vaativissa teollisuussovelluksissa
- Integroitu tärinäsuojaus
L-koodatun M12-virtaliittimen käyttö kannattaa, koska... PI (PROFIBUS & PROFINET international) on tehnyt L-koodatuista M12-virtaliittimistä tulevaisuuden tekniikan. Tee muutos jo tänään!
MQ15 – asennus pikaliitäntätekniikalla
MQ15-liittimessä on käytännöllinen pikaliitäntäjärjestelmä. Neljänneskäännös riittää IP67-suojatun liitännän tekemiseen. Tämä säästää asennusaikaa jopa 80 %. MQ15 sopii jopa 7,5 kW:n epätahti- ja kolmivaihemoottoreille. Lisäksi liitin soveltuu erinomaisesti virranjakeluun. Saatavilla on laippaliittimiä, joten voit asentaa MQ15-liitännät olemassa oleviin epätahti- ja kolmivaihemoottoreihin.
- 600 V AC/DC
- 6-napainen (kolme enintään 16 A:n virtakosketinta, kaksi enintään 10 A:n lisäkosketinta ja PE)
- UL-hyväksytyt virtakaapelikokoonpanot teollisuuskoneisiin (PVVA – UL 2237)
- IP67-luokitus
- Sopii käytettäväksi vaativissa teollisuussovelluksissa
- Halogeeniton PUR-valukuori
- Suojatut ja suojaamattomat versiot saatavilla
M23-liitin – kokonaisvaltainen siirto yhdestä lähteestä.
Liitä servomoottorien ohjaimet valukuorisilla M23-liittimillämme, joita on saatavana monenlaisiin kytkentätarkoituksiin. Servo-ohjainliitäntään on valittavissa yksi- tai kaksipäisiä virtakaapeleita, jotka on suunniteltu täyttämään Siemens Sinamics -vaatimukset.
- Yhteensopiva Siemens Sinamics S120:n ja Speedtecin kanssa
- 6-, 8-, 12-, 17- tai 19-napainen
- IP67-luokitus
- Sopii käytettäväksi vaativissa teollisuussovelluksissa
- Täysi PUR-valukuori
Mini 7/8” – luotettava virtaliitäntä jo kymmenien vuosien ajan.
Mini (7/8”) -kaapelit ovat vakiintunut valinta virta- ja signaaliohjaukseen. Nämä c(UL)us-hyväksytyt kaapelit ovat teollisuusstandardi Pohjois-Amerikassa, ja niitä on käytetty laitteiden ja komponenttien virransyöttöön eri puolilla maailmaa jo kymmenien vuosien ajan. Tukevat kaapelit sopivat anturien, toimilaitteiden ja monien muiden komponenttien liittämiseen.
- Täysi valikoima erilaisia ja eri kokoonpanoilla varustettuja liittimien päitä.
- Liitinvaihtoehtoja on 3-, 4- ja 5-napaisina malleina.
- Laaja tuotevalikoima, jossa on paljon kaapelivaipan materiaali- ja värivaihtoehtoja.
- Tasolle sopiva TPE-kaapelivaippamalli
- Halogeeniton PUR-kaapelivaippamalli
Laatulupaus
Murrelektronikin liittimet ovat 100-prosenttisesti testattuja
Esiasennetut liittimet koestetaan perinpohjin, ennen kuin ne lähetetään asiakkaille. Teemme monenlaisia sähkötestauksia, kuten korkeajännitetestin, johtimien vaihtotestin ja oikosulkutestin. Testaamme liittimien toiminnan ja teemme niille vielä silmämääräisen tarkastuksen. Niillä varmistetaan, että saat aina ensiluokkaiset liittimet. Esi- ja jälkituotantoprosesseissamme panostetaan myös 100-prosenttisesti laatuun alkaen saapuvien tuotteiden tarkastuksesta, joissa tuotteiden on läpäistävä useita testiominaisuuksia, ja päättyen lopulliseen tuotantotarkastukseen. Prosessi takaa, että Murrelektronikin liittimet toimivat 100-prosenttisesti!
Lataa white paper
Täytä seuraava lomake, jonka jälkeen voit siirtyä latausalueelle.