Elintarvike- ja juomateollisuuden automaatio | Murrelektronik
Murrelektronik tarjoaa tuotteita ja ratkaisuja elintarvike- ja juomateollisuuden tarpeisiin

Elintarvike- ja juomateollisuus

Murrelektronik on kumppanisi elintarvike- ja juomateollisuudessa

Elintarviketeollisuudessa laitteistoille ja koneille asetetaan suuret vaatimukset prosessoinnista aina primääri-, sekundääri- ja loppupakkaukseen asti.

Tulevaisuuteen tähtäävät tekniikat ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta kasvaviin joustavuus- ja modulaarisuusvaatimuksiin voidaan vastata. IO-Link-yhteensopivien anturien ja toimilaitteiden käyttö voi olla suuri harppaus oikeaan suuntaan.

Tuotantoympäristöjen hygieeniseen rakenteeseen kohdistuu yhä suurempia vaatimuksia, jotka nostavat komponenttikustannuksia. Modernit asennuskonseptit, joissa käytetään hajautettuja IO-moduuleja tai passiivisia jakorasioita, voivat ehkäistä tätä kehitystä.

Murrelektronikilla on näihin käyttötarkoituksiin ja moniin muihin tilanteisiin ratkaisuja, jotka mukautuvat ihanteellisesti tämän teollisuudenalan tarpeisiin.

Elintarvikkeiden kosketusvyöhyke elintarvike- ja juomateollisuudessa

Elintarvikkeiden kosketusvyöhyke

Murrelektronik täyttää kaikki vaatimukset

  • Ruostumattoman teräksen käyttö
  • IP69K-luokitus
  • TPE-S-kaapeli
  • Elintarvikelaatu
  • Happojen ja emäksisten liuosten kestävyys
  • H2O2:n (vetyperoksidi) kestävyys
  • FDA:n vaatimusten mukaiset materiaalit

Kostea vyöhyke

Murrelektronik täyttää kaikki vaatimukset

  • Järjestelmien parempi käytettävyys
  • Kattava diagnostiikka
  • Taloudellinen hajautus
  • Sopiva paikan päällä tapahtuvaan puhdistukseen (CIP)
Märkä alue elintarvike- ja juomateollisuudessa
Kuiva alue elintarvike- ja juomateollisuudessa

Kuiva vyöhyke

Murrelektronik täyttää kaikki vaatimukset

  • Nopea ja ongelmaton asennus
  • Modulaarinen rakenne
  • Helposti puhdistettava
  • C-track-luokitellut komponentit

Kytkinkaappi

Murrelektronik täyttää kaikki vaatimukset

  • Laaja tuotevalikoima
  • Yksilöllisiin tarpeisiin räätälöity
  • Ratkaisukeskeinen sovellusneuvonta
  • Energiatehokas
Kytkinkaappi elintarvike- ja juomateollisuudessa

Ratkaisuja kaikkiin kohteisiin, joissa käsitellään ruokatavaroita

Murrelektronikin ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitettujen liittimien luokitus on IP66k tai IP69k. M12-teräsliittimissä käytetään käyttöiän pidentämiseksi koteloa, joka on valmistettu ruostumattomasta teräksestä V4A, kun taas ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitetuissa liittimissä on jäänsininen polypropeenivaippa, joka helpottaa epäpuhtauksien havaitsemista. Kaikki ruoka- ja juomakäyttöön tarkoitetut tuotteemme ovat FDA-yhteensopivia, ne on suunniteltu EHEDG-hygieniasäännösten mukaisesti ja ne ovat Ecolab®-testattuja ja sertifioituja.

Säästä aikaa ja rahaa asennuksen aikana ja sen jälkeen

Murrelektronikin automaatiojärjestelmät edistävät elintarviketeollisuuden yritysten toimintaa. Passiivinen jakorasia MVP12 Steel, hygieeniset Cube67-kenttäväylämoduulit ja Murrelektronikin liitintuoteperhe ovat esimerkkejä ratkaisuista, jotka vähentävät johdotustarvetta ja lisäävät vianetsintävaihtoehtoja.

Jatkuva tuki

Murrelektronikin Next Level Solutions -ryhmä on yrityksesi tukena määrityksestä asennukseen ja edelleen senkin jälkeen

Tässä verkkosivustossa käytetään evästeitä, jotta saat varmasti parhaan kokemuksen verkkosivustostamme. Jatkamalla sivuston selaamista hyväksyt evästeiden käytön. Katso lisätietoja täältä.

Hei
Aina saatavilla!
Huolehdimme kysymyksistäsi...